产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (285 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
洁净型空气模块 | 洁净型空气模块 | LLB1-X100 |
一体化单元 ●小型&削减施工工时 ●可对应流量高达100L/min的小型工件的 洁净型空气吹扫 |
电气比例阀 | 电-气比例阀 | ITV1000、2000、3000-□4□□□□□-X256 | 监控输出:模拟输出 DC4~20mA 源式 |
电气比例阀 | 电-气比例阀(残压释放规格) | ITV103□- □□□□□□□-DIT00243 | 先导压力0MPa下,排出OUT侧的残压! |
磁性开关 | 耐水性强型无触点磁性开关 | D-M7BAL-1232 | 屏蔽液体浸入,防水性能提升 |
缓冲器 |
耐冷却液型液压缓冲器 双层密封规格 |
RBL-X2946 | 与RBL(标准品)相比,防止非水溶性切削液浸入缓冲器内部的效果提升 |
中位止回块 |
带残压释放阀的中位止回块 中位止回块 |
VV71-FPGR-□-X299/X296 VV72-FPG-06□-X2 |
可防止气缸活塞杆下落,可暂时中间停止 |
机械接合式无杆气缸 | 机械接合式无杆气缸MY1B16 行程调整单元/带液压缓冲器 | MY1B16-X3045 |
对应冲击速度1000mm/sec (标准品:调整螺钉冲击速度:200mm/sec) 使用液压缓冲器RJ系列,可在行程末端平缓停止 行程调整范围 0~-5.6mm(单侧) 全长、安装尺寸与标准品相同 可安装中间固定隔板 |
气动滑台 | 气动滑台/长行程200mm规格 | MXS20-200、MXS25-200 | ?20、?25追加200行程 |
电气比例阀 | 电-气比例阀 | ITV10□0/20 □0/30□0-X395 | 通过IO-Link通信,既可控制压力又可确认元件信息/监视元件状态。 |
过滤减压阀 | 过滤减压阀 | AW30/40/60-□□-2□-B-X2709 | 外部零件全部采用金属材质 |