製品情報 »
新製品情報
製品特長
■エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
■ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上(既存製品MHZ2の同サイズと比較)
■エア供給チューブ1本、電気配線はM12コネクタを接続するだけで動作可能
■ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
■分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
ユーザー専用のアタッチメントを取外さなくてもグリッパのメンテナンスが可能