3画面高精度デジタル圧力スイッチ
ISE7□/7□G Series
2018/2
- 測定値を見ながら設定可能
- IO-Link
- 斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保 - 表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能 - 適用流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス (ISE7□)
接流体部材質を腐食させない液体または気体 (ISE7□G)
製品特長
■設定項目の見える化
サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのか分かります。
■斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
■表示部回転機構採用
■簡単3ステップ設定
設定値(P_1)表示状態でSET ボタンを押すと設定値(しきい値)設定ができます。応差(H_1)表示状態でSET ボタンを押すと応差値の設定ができます。
■NPN / PNP 切替機能
1 台でNPN、PNP に対応。在庫点数の削減が可能。
■その他のサブ画面表示
ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能!
※ピーク値、ボトム値は電源が切断されても保存されます。
■便利な機能
■3つの設定モード
目的に合わせて、選べる3つの設定モード。
■IO-Link 対応
稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
■シリーズ紹介
■用途に合わせて一体型または分離型の選択が可能