製品情報 »
新製品情報
製品特長
■耐環境性向上
ドレン対策
耐ドレン性:10倍以上
※当社条件による(耐油試験) ※ISA2との比較
耐圧力拡大
Max:600kPa(ISA2比3倍※)
※0.2MPaの圧力ゲージ付ISA2との比較です。
高圧ブロー可能
※高圧ブロー時、スイッチ出力はOFFします。
ドレン対策
耐ドレン性:10倍以上
※当社条件による(耐油試験) ※ISA2との比較
耐圧力拡大
Max:600kPa(ISA2比3倍※)
※0.2MPaの圧力ゲージ付ISA2との比較です。
高圧ブロー可能
※高圧ブロー時、スイッチ出力はOFFします。