ロック付シリンダ
ø32, ø40, ø50, ø63
CP96N/C96N Series
2019/5
- 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
- メンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離可能
- 保持力15%向上
- 高停止精度±1mm以下
- 全長最大27.5mm短縮
製品特長
中間停止、非常停止、落下防止に適したロック付シリンダ
■六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
■ロックユニットとシリンダを分離構造としてメンテナンス性向上
■保持力15%向上
C(P)95N,Φ50:1370N→C(P)96N:1570N
■全長最大27.5mm短縮
C(P)95Nシリーズと比較し最大27.5mm短縮
■停止精度±1mm以下
Φ50、負荷30kg時
●2段クッションによりクッション行程時間の短縮が可能になり、タクトタイムが向上します。
●ダンパクッションによりストロークエンドでのピストン停止時の金属音が軽減されます。
■ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました。
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
注)ロッド先端金具、揺動受け金具は同梱出荷になります。
■豊富な取付支持金具(オプション)
仕様条件にあった組合せが可能
■シリーズバリエーション
■ロックユニット
安全機構の設計が可能。
多種多様なアクチュエータと組合せ可能。
・ワークの落下対策
・停電などによるエア遮断時にワーク位置を保持
■適用ロッド付の品番を設定しました。
ロッドユニットに使用するロッドを別々に手配する手間が省けます。
注)ロッドは同梱出荷となります。
▲ページ上部へ