新製品情報

製品情報 »  新製品情報:ステップモータコントローラ JXC Series

新製品情報

ステップモータコントローラ JXC Series

2022/2

  • 安全規格対応品(JXCLF)を追加 [New]
  • パラレル入出力
  • ステップモータ(サーボ DC24V)
  • ステップデータ数:64点

製品特長

ステップモータコントローラ

ステップデータ入力タイプ JXC51/61 Series
すぐに使える簡単設定

・簡単設定イージーモード
 すぐに使いたい場合、イージーモードを選択してください。


・詳細設定ノーマルモード
 詳細な設定が必要な場合、ノーマルモードを選択してください。

アクチュエータとコントローラはセットです。(個別手配もできます。)

フィールドバスネットワーク
EtherCAT/EtherNet/IP™/PROFINET/
DeviceNet®/IO-Link/CC-Link直接入力タイプ
ステップモータコントローラ/JXC□ Series

安全規格対応コントローラ/ JXC □ F Series

安全機能/ STO、SS1-t(EN61800-5-2)搭載
安全機器からのSTO 信号の入力により、SS1-t 動作後、STO 動作へ移行し、モータの電力供給を遮断します。

第三者機関の認証取得

装置/設備の安全設計(ISO/IEC規格対応)を容易にします。

Go Top