【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   60 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


56 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS Series クリーン仕様 注1)標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 注2)詳細はP.36の「速度.搬送質量グラフ(目安)」にて確認してください。 また、ケーブル長さ5mを超える場合は5m毎に最大10%低下します。 注3)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。 注4)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。 耐振動…45.2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。 注5)運転条件、吸引量によって発塵量が変化します。詳細は発塵特性を参照してください。 注6)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。 注7)運転待機電力とは、コントローラ含む最大負荷搭載での運転中に待機している時の消費電力を示します。 注8)瞬時最大電力とは、コントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時に使用してください。 注9)ロック付のみ。 注10)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。 サーボモータ(DC24V) 型式11-LEFS16A 11-LEFS25A アクチュエータ仕様 ストローク[mm]注1) 50.500 50.600 可搬質量[kg]注2) 水平7 10 11 18 垂直2 4 2.5 5 速度[mm/s]注2) 10.500 5.250 12.500 6.250 最大加減速度[mm/s2] 3,000 繰返し位置決め精度 [mm] 基本形±0.02 高精度形±0.015 ロストモーション注3) [mm] 基本形0.1以下 高精度形0.05以下 リード[mm] 10 5 12 6 耐衝撃/耐振動[m/s2]注4) 50/20 駆動方式ボールねじ ガイド方式リニアガイド 使用温度範囲[℃] 5.40 使用湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) 清浄度クラス注5) ISOクラス4(ISO14644-1) グリースボールねじ部/リニアガイド部低発塵グリース 電気仕様 モータサイズ□28 □42 モータ出力[W] 30 36 モータ種類サーボモータ(DC24V) エンコーダインクリメンタルA/B(800パルス/回転)/Z相 定格電圧[V] DC24±10% 消費電力[W]注6) 63 102 運転待機電力[W]注7) 水平4/垂直9 水平4/垂直9 瞬時最大電力[W]注8) 70 113 ロック仕様 形式注9) 無励磁作動型 保持力[N] 20 39 78 157 消費電力[W]注10) 2.9 5 定格電圧[V] DC24±10% シリーズ11-LEFS40 ストローク[mm] 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 製品質量[kg] 5.37 5.65 5.93 6.21 6.49 6.77 7.15 7.33 7.61 7.89 8.17 8.45 8.75 9.01 9.29 9.57 9.85 10.13 ロック付割増質量[kg] 0.53 シリーズ11-LEFS32 ストローク[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 製品質量[kg] 3.15 3.35 3.55 3.75 3.95 4.15 4.35 4.55 4.75 4.95 5.15 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15 ロック付割増質量[kg] 0.53 シリーズ11-LEFS25 ストローク[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 製品質量[kg] 1.70 1.84 1.98 2.12 2.26 2.40 2.54 2.68 2.82 2.96 3.10 3.24 ロック付割増質量[kg] 0.26 シリーズ11-LEFS16 ストローク[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 製品質量[kg] 0.83 0.90 0.98 1.05 1.13 1.20 1.28 1.35 1.43 1.50 ロック付割増質量[kg] 0.12 仕様 質量 機種選定方法製品個別 注意事項 LEFG LECS□ LEFS LECA6 LECPA LECP1 LEC-G LECPMJ LECP6 LEFB ステップモータ(サーボ DC 24V)/サーボモータ(DC 24V) LEFB LEFS ACサーボモータ B