【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   59 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


55 11-LEFS Series クリーン仕様 仕様 注1)標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 注2)コントローラ/ドライバ種類、搬送質量により速度が変動します。P.35の「速度.搬送質量グラフ(目安)」にて確認してください。 また、ケーブル長さ5mを超える場合は5m毎に最大10%低下します。 注3)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。 注4)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。 耐振動…45.2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。 注5)運転条件、吸引量によって発塵量が変化します。詳細は発塵特性を参照してください。 注6)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。 注7)運転待機電力とは、コントローラ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。 注8)瞬時最大電力とは、コントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時に使用してください。 注9)ロック付のみ。 注10)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。 ステップモータ(サーボ DC24V) 型式11-LEFS16 11-LEFS25 11-LEFS32 11-LEFS40 アクチュエータ仕様 ストローク[mm]注1) 50.500 50.600 50.800 150.1000 可搬質量[kg]注2) 水平9 10 20 20 40 45 50 60 垂直2 4 7.5 15 10 20 ― 23 速度[mm/s]注2) 10.500 5.250 12.500 6.250 16.500 8.250 20.500 10.250 最大加減速度[mm/s2] 3,000 繰返し位置決め精度 [mm] 基本形±0.02 高精度形±0.015 ロストモーション注3) [mm] 基本形0.1以下 高精度形0.05以下 リード[mm] 10 5 12 6 16 8 20 10 耐衝撃/耐振動[m/s2]注4) 50/20 駆動方式ボールねじ ガイド方式リニアガイド 使用温度範囲[℃] 5.40 使用湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) 清浄度クラス注5) ISOクラス4(ISO14644-1) グリースボールねじ部/リニアガイド部低発塵グリース 電気仕様 モータサイズ□28 □42 □56.4 モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V) エンコーダインクリメンタルA/B相(800パルス/回転) 定格電圧[V] DC24±10% 消費電力[W]注6) 22 38 50 100 運転待機電力[W]注7) 18 16 44 43 瞬時最大電力[W]注8) 51 57 123 141 ロック仕様 形式注9) 無励磁作動型 保持力[N] 20 39 78 157 108 216 113 225 消費電力[W]注10) 2.9 5 5 5 定格電圧[V] DC24±10% B