【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   43 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS Series LEFS16・25・32・40 ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V) ストローク対応表 ●標準 ストローク 型式(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 製作可能ストローク 範囲[mm] LEFS16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 50〜500 LEFS25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ― 50〜600 LEFS32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― 50〜800 LEFS40 ― ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 150〜1000 ※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 型式表示方法 r モータ種類 記号モータ種類 適用サイズ対応 コントローラ/ LEFS16 LEFS25 LEFS32 LEFS40 ドライバ 無記号ステップモータ (サーボ DC24V) ● ● ● ● LECP6 LECP1 LECPA LECPMJ A サーボモータ (DC24V) ● ● ― ― LECA6 e モータ配置 無記号ストレート R 右側折返し L 左側折返し q 精度 無記号基本形 H 高精度形 w サイズ 16 25 32 40 LEFS 25 w 200 y 6N !0 S i 1 o R e r B t u 1 !1 !2 RoHS R 注意 【CE対応品について】 qEMCの適合性確認は、電動アクチュエータLEFシリーズとコントローラLECシリーズとの組合 せにて確認試験を行っています。 EMCは電動アクチュエータを組込んだお客様の装置・制御盤の構成や、その他の電気機器と配 置、配線の関係により変化いたしますので、お客様の装置でご使用になられる設置環境での適 合性確認はできません。従いまして、お客様にて最終的に機械・装置全体としてEMCの適合性 を確認していただく必要があります。 wサーボモータ(DC24V)仕様は、ノイズフィルタセット(LEC-NFA)を組合せて確認試験を実施 しております。 ノイズフィルタセットにつきましてはCAT.S100-87をご参照ください。設置につきましては LECA取扱説明書にてご確認願います。 eCC-Link直接入力タイプ(LECPMJ)はCEに対応しておりません。 【UL対応品について】 ULに適合する場合、組合せる直流電源はUL1310に従うclass2電源ユニットをご使用ください。 アクチュエータとコントローラはセットです。 コントローラとアクチュエータの組合せが正しいか必ずご確認ください。 〈使用前には必ず下記をご確認ください〉 q"アクチュエータ"と"コントローラ記載アクチュエータ品番"の一致 wパラレル入出力仕様(NPN・PNP) ※ご使用に関しては取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。http://www.smcworld.com q w u モータオプション 無記号ロックなし B ロック付 H q t リード[mm] 記号LEFS16 LEFS25 LEFS32 LEFS40 H ― 20 24 30 A 10 12 16 20 B 5 6 8 10 y ストローク[mm] 50 50 1000 1000 ※ストローク対応表参照 〜 〜 39 A