【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   41 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


37 11-LEFS Series L1 Mep m 2,000 1,500 1,000 500 0 0 2 4 6 8 10 搬送質量[kg] L1[mm] 2,000 1,500 1,000 500 0 0 5 10 15 20 搬送質量[kg] L1[mm] 2,000 1,500 1,000 500 0 0 10 20 30 40 搬送質量[kg] L1[mm] 0 搬送質量[kg] L1[mm] 1,500 1,000 500 0 10 20 30 40 50 60 L2 Mey m 2,000 1,500 1,000 500 0 0 2 4 6 8 10 搬送質量[kg] L2[mm] 5 10 15 20 2,000 1,500 1,000 500 0 0 搬送質量[kg] L2[mm] 2,000 1,500 1,000 500 0 0 搬送質量[kg] L2[mm] 10 20 30 40 0 搬送質量[kg] L2[mm] 1,500 1,000 500 0 10 20 30 40 50 60 L3 Mer m 2,000 1,500 1,000 500 0 0 2 4 6 8 10 搬送質量[kg] L3[mm] 5 10 15 20 2,000 1,500 1,000 500 0 0 搬送質量[kg] L3[mm] 2,000 1,500 1,000 500 0 0 搬送質量[kg] L3[mm] 10 20 30 40 0 搬送質量[kg] L3[mm] 1,500 1,000 500 0 10 20 30 40 50 60 L4 Mep m 2,000 1,500 1,000 500 0 0 1 2 3 4 5 搬送質量[kg] L4[mm] 2,000 1,500 1,000 500 0 0 5 10 15 搬送質量[kg] L4[mm] 5 10 15 2,000 1,500 1,000 500 0 0 20 搬送質量[kg] L4[mm] 搬送質量[kg] L4[mm] 1,500 1,000 500 0 0 5 10 15 20 25 L5 Mey m 2,000 1,500 1,000 500 0 0 1 2 3 4 5 搬送質量[kg] L5[mm] 2,000 1,500 1,000 500 0 0 5 10 15 搬送質量[kg] L5[mm] 5 10 15 20 2,000 1,500 1,000 500 0 0 搬送質量[kg] L5[mm] 搬送質量[kg] L5[mm] 1,500 1,000 500 0 0 5 10 15 20 25 動的許容モーメント※本グラフはワーク重心を1方向へ張出した場合の許容オーバーハング量を示しています。ワーク重心が2方向  へ張出す場合は、電動アクチュエータ選定プログラムにてご確認ください。http://www.smcworld.com 加減速度1,000mm/s2 3,000mm/s2 5,000mm/s2 姿勢 負荷張出方向 m:搬送質量[kg] Me:動的許容モーメント[N・m] L:ワーク重心までのオーバーハング量[mm] 型式 11-LEFS16 11-LEFS25 11-LEFS32 11-LEFS40 水平 ピッチングヨーイングローリング 垂直 ピッチングヨーイング クリーン仕様