【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   24 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


ロータリテーブル SMC電動アクチュエータ ミニチュア ステスライドテーブルップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V) LEPY Series LEPS Series LESH Series ロッドタイプ LEPY Series 対称形/Lタイプ LESH□L Series 基本形/Rタイプ LESH□R Series 基本形/Rタイプ LES□R Series モータストレート形/Dタイプ LESH□D Series LES Series 対称形/Lタイプ LES□L Series モータストレート形/Dタイプ LES□D Series スライドテーブルタイプ LEPS Series 基本形 LER Series 高精度形 LERH Series LER Series ロッドタイプ ガイド付 LEYG Series ガイド付モータストレート形 LEYG□D Series 基本形 LEY Series 基本形 LEY Series モータストレート形 LEY□D Series LEY Series LEYG Series ガイド付 LEYG Series モータストレート形 LEY□D Series ガイド付モータストレート形 LEYG□D Series LEY Series LEY Series LEYG Series LEYG Series 耐塵・防滴対応可耐塵・防滴対応可 耐塵・防滴対応可耐塵・防滴対応可 CAT.102 ステップモータ(サーボ DC24V) CAT.102 ステップモータ(サーボ DC24V) CAT.102 ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V) ACサーボモータ CAT.102 サイズ押当て推力 (N) ストローク (mm) 25 485 300 32 736 サイズ押当て推力 (N) ストローク (mm) 25 485 300 32 588 サイズ押当て推力 (N) ストローク (mm) 25 485 〜400 32 736 〜500 63 1910 〜800 サイズ押当て推力 (N) ストローク (mm) 25 485 〜400 32 588 〜500 63 3343 〜800 サイズ押当て推力 (N) ストローク (mm) 16 141 〜200 25 452 〜300 32 707 〜300 40 1058 〜300 サイズ押当て推力 (N) ストローク (mm) 16 141 〜300 25 452 〜400 32 707 〜500 40 1058 〜500 サイズ 回転トルク(N・m) 最大速度(°/s) 基本高トルク基本高トルク 10 0.2 0.3 30 0.8 1.2 420 280 50 6.6 10 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 8 1 30,50,75 16 3 30,50 75,100 25 5 30,50,75 100,125,150 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 8 2 50,75 16 6 50,100 25 9 50,100 150 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 6 1 25 10 2 50 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 6 1 25, 50, 75 10 2 20