【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   23 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


高剛性スライダタイプ スライダタイプ SMC電動アクチュエータ LEFS Series LEFS Series LEFB Series ボールねじ駆動 LEFS Series ボールねじ駆動 LEFS Series ベルト駆動 LEFB Series ベルト駆動 LEFB Series ベルト駆動 LEJB Series ボールねじ駆動 LEJS Series LEFB Series LEJS Series LEJB Series ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL Series すべり軸受 LEL25M Series ボールブッシュ軸受 LEL25L Series クリーン対応可クリーン対応可 薄形スライダタイプ LEMB Series LEMH Series LEMHT Series 基本形 LEMB Series リニアガイド1軸形 LEMH Series リニアガイド2軸形 LEMHT Series カムフォロア形 LEMC Series LEMC Series ACサーボモータ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V) ACサーボモータ CAT.S100-87 ステップモータ(サーボ DC24V) CAT.S100-98 CAT.S100-104 ステップモータ(サーボ DC24V) CAT.102 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 25 10 〜2000 32 20 〜2000 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 25 10 〜1000 32 20 〜1500 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 25 10 〜1000 32 20 〜1500 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 25 6 〜2000 32 11 〜2000 サイズ最大可搬 質量(kg) ストローク (mm) 25 5 〜1000 サイズ最大可搬 質量(kg) ストローク (mm) 25 3 〜1000 サイズ最大可搬 質量(kg) ストローク (mm) 40 20 200〜2000 63 30 300〜3000 サイズ最大可搬 質量(kg) ストローク (mm) 40 55 200〜1200 63 85 300〜1500 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 16 1 〜1000 25 5 〜2000 32 14 〜2000 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 25 5 〜2000 32 15 〜2500 40 25 〜3000 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 25 20 〜600 32 45 〜800 40 60 〜1000 サイズ最大可搬質量 (kg) ストローク (mm) 16 10 〜400 25 20 〜600 32 45 〜800 40 60 〜1000 19