【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   14 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


10 LECP6/LECA6/LECP1/LECPA Series 機 能 設定項目 TB:ティーチングボックス PC:コントローラ設定ソフト △:Ver2.**TBから設定可(初期画面にバージョン情報が表示されます) ※プログラムレスタイプLECP1で、ティーチングボックスおよびコントローラ設定キットは使用できません。 項目ステップデータ入力タイプ LECP6 / LECA6 プログラムレスタイプ LECP1 パルス入力タイプ LECPA ステップデータおよび パラメータ設定方法 ・コントローラ設定ソフト(パソコン)から入力 ・ティーチングボックスから入力 ・コントローラ操作ボタンにて選択・コントローラ設定ソフト(パソコン)から入力 ・ティーチングボックスから入力 ステップデータ“位置” 設定方法 ・コントローラ設定ソフト(パソコン)もしくは ティーチングボックスから数値入力 ・数値入力 ・ダイレクトティーチング ・JOGティーチング ・ダイレクトティーチング ・JOGティーチング ・“位置”の設定は不要  位置、速度はパルス列信号で指示。 ステップデータ数64点14点― 動作指示方法(I/O信号) ステップNo. [IN*]入力 ⇒ [DRIVE]入力ステップNo. [IN*]入力 のみパルス列信号 完了信号[INP]出力[OUT*]出力[INP]出力 項目内容 イージー モード ノーマル モード ステップデータ 入力タイプ LECP6/LECA6 パルス入力タイプ LECPA プログラムレスタイプ LECP1※ TB PC TB・PC ステップ データ設定 (一部抜粋) 動作方法設定絶対位置移動、相対位置移動の選択△ ● ● ABS/INCで設定 設定不要 固定値(ABS:絶対値移動) 速度設定移動速度● ● ● 1mm/s単位で設定16段階から選択 位置設定 【位置】:目標位置 【押当】:押当て開始位置 ● ● ● 0.01mm単位で設定 ダイレクトティーチング JOGティーチング 加速度・減速度設定移動時の加速度・減速度● ● ● 1mm/s2単位で設定16段階から選択 押当て推力設定押当て運転時の推力割合● ● ● 1%単位で設定1%単位で設定3段階から選択(弱・中・強) しきい値設定押当て運転時の目標推力△ ● ● 1%単位で設定1%単位で設定設定不要(押当て推力と同値) 押当て速度設定押当て運転時の速度△ ● ● 1mm/s単位で設定1mm/s単位で設定 設定不要 位置決推力設定位置決め運転時の推力△ ● ● 100%に設定(アクチュエータ毎に違う値)%に設定 エリア出力設定エリア出力信号のONする条件△ ● ● 0.01mm単位で設定0.01mm単位で設定 位置決幅設定 【位置】:目標位置に対する幅 【押当】:押当て運転の移動量 △ ● ● 0.5mm以上に設定 (0.01mm単位) (アクチュエータ毎に違う値) 以上に設定(0.01mm単位) パラメータ 設定 (一部抜粋) ストローク(+) 位置の+側限界値× × ● 0.01mm単位で設定0.01mm単位で設定 ストローク(.) 位置の.側限界値× × ● 0.01mm単位で設定0.01mm単位で設定 原点復帰方向設定原点復帰時の原点端方向を設定× × ● 対応対応対応 原点復帰速度設定原点復帰時の速度× × ● 1mm/s単位で設定1mm/s単位で設定 設定不要 原点復帰加速度設定原点復帰時の加速度× × ● 1mm/s2単位で設定1mm/s単位で設定 テスト ジョグ動作● ● ● スイッチを押している間の み、設定した速度で連続動作 スイッチを押している 間のみ設定した速度で 連続動作 MANUALボタン( )を 押し続けると等速送り (速度は規定値) 定寸動作× ● ● 現在位置から設定した 距離・速度で動作 現在位置から設定した 距離・速度で動作 MANUALボタン( )を 一回押すと定寸動作 (速度、定寸量は規定値) 原点復帰● ● ● 対応対応対応 テスト運転指定したステップデータの動作● ● ● (連続運転) 対応非対応対応 強制出力出力端子のON/OFF × × ● 対応対応 非対応 モニタ 動作モニタ現在位置、速度、推力および 指示ステップデータをモニタリング● ● ● 対応対応 入出力端子モニタ入出力端子の現在の ON/OFF状態をモニタリング× × ● 対応対応 アラーム 現在アラーム発生中のアラームを確認● ● ● 対応対応対応(アラームグループを表示) アラーム履歴過去に発生したアラームを確認× × ● 対応対応 ファイルデータ保存・ファイル転送ステップデータおよび非対応 パラメータを保存、転送、消去× × ● 対応対応 その他日本語/英語表記設定日本語/英語の表記設定変更● ● ● 対応対応