【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   146 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


142 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB Series 仕様 LEFB25・32・40 ACサーボモータ 注1)標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 注2)詳細はP.120の「速度.搬送質量グラフ(目安)」をご参照願います。 注3)搬送質量により最大加減速度が変わります。カタログの「搬送質量.加速/減速度グラフ」をご参照願います。 注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。 注5)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値) 耐振動…45〜2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値) 注6)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。 注7)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。 注8)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。 注9)モータオプション“ロック付”選択時のみ。 注10)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。 型式LEFB25S26 LEFB32S37 LEFB40S48 アクチュエータ仕様 ストローク[mm]注1) 300, 400, 500 600, 700, 800 900, 1000, (1100) 1200, (1300, 1400) 1500, (1600, 1700) (1800, 1900), 2000 300, 400, 500 600, 700, 800 900, 1000, (1100) 1200, (1300, 1400) 1500, (1600, 1700) (1800, 1900), 2000 2500 300, 400, 500 600, 700, 800 900, 1000, (1100) 1200, (1300, 1400) 1500, (1600, 1700) (1800, 1900), 2000 2500, 3000 可搬質量[kg]注2) 水平5 15 25 最大速度[mm/s] 2,000 2,000 2,000 最大加減速度[mm/s2] 20,000(搬送質量、デューティ比による上限はP.120参照してください)注3) 繰返し位置決め精度[mm] ±0.06 ロストモーション[mm]注4) 0.1以下 相当リード[mm] 54 耐衝撃/耐振動[m/s2]注5) 50/20 駆動方式ベルト ガイド方式リニアガイド 使用温度範囲[℃] 5.40 使用湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) 電気仕様 モータ出力/サイズ100W/□40 200W/□60 400W/□60 モータ種類ACサーボモータ(AC100/200V) エンコーダモータ種類S2,S3,S4:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131,072 p/rev) モータ種類S6,S7,S8:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262,144 p/rev) 消費電力[W]注6) 水平29 41 72 垂直― ― ― 運転待機電力[W]注7) 水平2 2 2 垂直― ― ― 瞬時最大電力[W]注8) 445 725 1275 ロック仕様 形式注9) 無励磁作動型 保持力[N] 27 54 110 消費電力[W] at20℃注10) 6.3 7.9 7.9 定格電圧[V] 24 0 .10% 機種選定方法製品個別 注意事項 LEFG LECS□ LEFS LECA6 LECPA LECP1 LEC-G LECPMJ LECP6 LEFB ステップモータ(サーボ DC 24V)/サーボモータ(DC 24V) LEFB LEFS ACサーボモータ