【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   145 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


141 型式表示方法 LEFB25・32・40 RoHS LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 r 相当リード y モータオプション ※ストローク対応表参照 t ストローク 注1)モータケーブル/エンコ ーダケーブルが付属しま す。(モータオプションが ロック付の場合、ロック ケーブルも付属します。) 注2)各ケーブルの標準コネク タ方向は軸側(A)です。 (詳細はP.164) u ケーブル種類注1)注2) ※モータケーブル/エンコー ダケーブル/ロックケーブ ル共通となります。 i ケーブル長さ e モータ種類 対応ドライバ ※モータ種類:S2, S6のみ、対応ドライバ品番末尾がS1, S5 となりますのでご注意ください。o ドライバ種類 ACサーボモータ ※ストローク対応表●標準/○受注生産 ※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2500 3000 LEFB25 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ― ― LEFB32 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ― LEFB40 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ドライバ種類 パルス入力タイプ /ポジショニングタイプ パルス入力タイプCC-Link直接入力 タイプ SSCNET#タイプ シリーズLECSA LECSB LECSC LECSS ポイントテーブル数(点) 最大7 ― 最大255(2局占有時) ― パルス入力○ ○ ― ― ネットワーク対応― ― CC-Link SSCNET3 制御エンコーダインクリメンタル 17bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ 通信機能USB通信USB通信、RS422通信USB通信、RS422通信USB通信 電源電圧(V) AC100.120V(50/60Hz), AC200.230V(50/60Hz) 参照ページP.152 無記号上折返し U 下折返し 対応ドライバ電源電圧 サイズ 25 32 40 無記号ドライバなし― ● ● ● A1 LECSA1-S□ 100.120 ● ● ― A2 LECSA2-S□ 200.230 ● ● ● B1 LECSB1-S□ 100.120 ● ● ― B2 LECSB2-S□ 200.230 ● ● ● C1 LECSC1-S□ 100.120 ● ● ― C2 LECSC2-S□ 200.230 ● ● ● S1 LECSS1-S□ 100.120 ● ● ― S2 LECSS2-S□ 200.230 ● ● ● 記号種類出力(W)アクチュエータサイズ対応ドライバ S2※ ACサーボモータ (インクリメンタル エンコーダ) 100 25 LECSA□-S1 S3 200 32 LECSA□-S3 S4 400 40 LECSA2-S4 S6※ ACサーボモータ (アブソリュート エンコーダ) 100 25 LECSB□-S5 LECSC□-S5 LECSS□-S5 S7 200 32 LECSB□-S7 LECSC□-S7 LECSS□-S7 S8 400 40 LECSB2-S8 LECSC2-S8 LECSS2-S8 無記号ケーブルなし 2 2m 5 5m A 10m 無記号ケーブルなし S 標準ケーブル R ロボットケーブル (耐屈曲ケーブル) 300 300mm . . 3000 3000mm 無記号ロックなし B ロック付 25 S 54mm 32 40 サポートガイド/LEFG Series オーバーハング量の多いワーク 等を支えるためのサポート ガイドをご用意致し ました。P.169 LEFB 40 S4 S 300 S 2 A1 q w e r t y u i o !0 q サイズ w モータ配置 ※ドライバ付を選択した場合、ケーブルは付属されます。  ケーブル種類、ケーブル長さを必ず選択してください。 例) S2S2 :標準ケーブル(2m)+ドライバ(LECSS2) . S2  :標準ケーブル(2m) . 無記号:ケーブル/ドライバなし 無記号ケーブルなし H ケーブルなし(コネクタのみ) 1 1.5 !0 I/Oケーブル長さ[m]注3) 注3) ドライバ種類で"ドライバなし"を選択した場合、"無記号:ケーブルなし"のみ選択が可能です。 I/Oケーブルが必要な場合は、P.164-1をご確認ください。 (P.164-1:オプション品のページを示します) A