【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   139 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


135 R:右側 無記号:左側 型式表示方法 25 S2 B 100 S 2 A1 w e r t y u i o !0 !1 LEFS25・32・40 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 RoHS 11 LEFS クリーンシリーズ 11-LEFS Series 注1) ケーブルは、モータケーブルとエン コーダケーブルが付属します。(モー タオプションでロック付の場合、ロ ックケーブルも付属します。) 注2) 各ケーブルの標準コネクタ方向は反 軸側(B)です。(詳細はP.164) i ケーブル種類注1)注2) 注3)エンコーダ/モータ/ ロックケーブル共通 o ケーブル長さ注3) 対応ドライバ !0 ドライバ種類 ※ドライバ付を選択した場合、ケーブルは付属されます。  ケーブル種類、ケーブル長さを必ず選択してください。 例)S2S2 :標準ケーブル(2m)+ドライバ(LECSS2) S2  :標準ケーブル(2m) 無記号:ケーブル/ドライバなし ※ストローク対応表●標準 ※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 ACサーボモータクリーン仕様 ドライバ種類 パルス入力タイプ /ポジショニングタイプ パルス入力タイプCC-Link直接入力 タイプ SSCNET#タイプ シリーズLECSA LECSB LECSC LECSS ポイントテーブル数(点) 最大7 ― 最大255(2局占有時) ― パルス入力○ ○ ― ― ネットワーク対応― ― CC-Link SSCNET3 制御エンコーダインクリメンタル 17bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ 通信機能USB通信USB通信、RS422通信USB通信、RS422通信USB通信 電源電圧(V) AC100.120V(50/60Hz), AC200.230V(50/60Hz) 参照ページP.152 ストローク 型式(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 11-LEFS25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ― 11-LEFS32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― 11-LEFS40 ― ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 対応ドライバ電源電圧(V) サイズ 25 32 40 無記号ドライバなし― ● ● ● A1 LECSA1-S□ 100.120 ● ● ― A2 LECSA2-S□ 200.230 ● ● ● B1 LECSB1-S□ 100.120 ● ● ― B2 LECSB2-S□ 200.230 ● ● ● C1 LECSC1-S□ 100.120 ● ● ― C2 LECSC2-S□ 200.230 ● ● ● S1 LECSS1-S□ 100.120 ● ● ― S2 LECSS2-S□ 200.230 ● ● ● e モータ種類 ※モータ種類:S2, S6のみ、対応ドライバ品番末尾がS1, S5 となりますのでご注意ください。 記号種類出力(W)アクチュエータサイズ対応ドライバ S2※ ACサーボモータ (インクリメンタル エンコーダ) 100 25 LECSA□-S1 S3 200 32 LECSA□-S3 S4 400 40 LECSA2-S4 S6※ ACサーボモータ (アブソリュート エンコーダ) 100 25 LECSB□-S5 LECSC□-S5 LECSS□-S5 S7 200 32 LECSB□-S7 LECSC□-S7 LECSS□-S7 S8 400 40 LECSB2-S8 LECSC2-S8 LECSS2-S8 無記号ケーブルなし 2 2m 5 5m A 10m 無記号ケーブルなし S 標準ケーブル R ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル) ※ストローク対応表参照 t ストローク[mm] 50 50 . . 1000 1000 w サイズ 25 32 40 y モータオプション 無記号なし B ロック付 r リード[mm] 記号11-LEFS25 11-LEFS32 11-LEFS40 A 12 16 20 B 6 8 10 u バキュームポート※ ※50L/min(ANR)以上吸引する場合は、 吸引ポートは「D」を選択してください。 無記号左側 R 右側 D 左右両側 11 バキュームタイプ サポートガイド/LEFG Series オーバーハング量の多いワーク等 を支えるためのサポートガイド をご用意致しました。P.169 q 精度 無記号基本形 H 高精度形 H q !1 I/Oケーブル長さ[m]注4) 無記号ケーブルなし H ケーブルなし(コネクタのみ) 1 1.5 注4) ドライバ種類で"ドライバなし" を選択した場合、"無記号:ケー ブルなし"のみ選択が可能です。 I/Oケーブルが必要な場合は、 P.164-1をご確認ください。 (P.164-1:オプション品のペ ージを示します) A