【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   138 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


134 oA L 本体取付基準面 位置決めピン (取付基準面) 位置決めピン (取付基準面) 位置決めピン (ハウジングB底面) 位置決めピン 本体取付基準面 L ワーク固定用ボルトがボディに当たらないように最大ねじ込み深さ より0.5mm以上短いボルトをご使用ください。ボルトが長いとボデ ィに当たり作動不良などの原因となります。 ワーク固定 本体固定 本体取付例 本体取付基準面は走り平行度の基準面となっております。 テーブルの走り平行度が必要な場合は基準面を位置決めピンなどに 押当てて設置してください。 保守点検のご注意 警告 保守点検の頻度 下記表に基づいて保守点検を行ってください。 !外観目視点検項目 1. 本体固定ボルトの緩み、異常な汚れ 2. 傷、ケーブル接続部の確認 3. 振動、異音 !内部点検項目 1. 作動部の潤滑状態、汚れ 2. 部品締結部の緩み、ガタツキ !モータ折返し用ベルト交換の目安 ベルトの交換目安は、使用開始後2年または、以下の距離で交 換してください。 型式距離 LEFS25□SH 4100km LEFS25□SA 2500km LEFS25□SB 1200km 型式距離 LEFS32□SH 6000km LEFS32□SA 4000km LEFS32□SB 2000km 型式距離 LEFS40□SH 6000km LEFS40□SA 4000km LEFS40□SB 2000km ※いずれか早い時期 使用上のご注意 注意 o本体の取付け時のねじの締付けは、適切な長さのねじ を用い、適正トルクで取付穴全てを締付けてください。 制限範囲以上の値による締付けは作動不良の原因となり、締 付不足は位置のずれや落下の原因となります。 !0テーブルを固定して本体を駆動させないでください。 !1最低速度は各々の仕様を確認してください。 ノッキング等作動不良を起こす場合があります。 LEFS Series 電動アクチュエータ/製品個別注意事項w ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、電動アクチュエータ/ 注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」を ご確認ください。http://www.smcworld.com 頻度外観目視点検内部点検 始業点検○ ― 6ヶ月/1000km/ 500万回ごと※ ○ ○ 機種使用 ボルト oA (mm) L (mm) LEFS25 M4 4.5 24 LEFS32 M5 5.5 30 LEFS40 M6 6.6 31 機種使用 ボルト 最大締付トルク (N・m) L(最大ねじ込み 深さmm) LEFS25 M5×0.8 3.0 8 LEFS32 M6×1 5.2 9 LEFS40 M8×1.25 12.5 13 機種選定方法製品個別 注意事項 LEFG LECS□ LEFS LECA6 LECPA LECP1 LEC-G LECPMJ LECP6 LEFB ステップモータ(サーボ DC 24V)/サーボモータ(DC 24V) LEFB LEFS ACサーボモータ