【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   128 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


124 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS Series 仕様 注1)標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 注2)詳細はP.108の「速度.搬送質量グラフ(目安)」をご参照願います。 注3)ストロークにより許容速度が変わります。 注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。 注5)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて 誤動作なし(初期における値)。 耐振動…45.2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向に て誤動作なし(初期における値)。 注6)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。 注7)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電 力を示します。 注8)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。 注9)モータオプション“ロック付”選択時のみ。 注10)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。 LEFS25・32・40 ACサーボモータ 質量 型式LEFS25S26 LEFS32S37 LEFS40S48 アクチュエータ仕様 ストローク[mm]注1) 50〜600 50〜800 150〜1000 可搬質量[kg]注2) 水平10 20 20 30 40 45 30 50 60 垂直4 8 15 5 10 20 7 15 30 最大速度注3) [mm/s] ストローク 範囲 .400 1500 900 450 1500 1000 500 1500 1000 500 401.500 1200 720 360 1500 1000 500 1500 1000 500 501.600 900 540 270 1200 800 400 1500 1000 500 601.700 ― ― ― 930 620 310 1410 940 470 701.800 ― ― ― 750 500 250 1140 760 380 801.900 ― ― ― ― ― ― 930 620 310 901.1000 ― ― ― ― ― ― 780 520 260 最大加減速度[mm/s2] 20,000(搬送質量、デューティ比による上限はP.108参照してください) 繰返し位置決め精度 [mm] 基本形±0.02 高精度形±0.01 ロストモーション注4) [mm] 基本形0.1以下 高精度形0.05以下 リード[mm] 20 12 6 24 16 8 30 20 10 耐衝撃/耐振動[m/s2]注5) 50/20 駆動方式ボールねじ(LEFS□)、ボールねじ+ベルト(LEFS□R L) ガイド方式リニアガイド 使用温度範囲[℃] 5.40 使用湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) 電気仕様 モータ出力/サイズ100W/□40 200W/□60 400W/□60 モータ種類ACサーボモータ(AC100/200V) エンコーダモータ種類S2,S3,S4:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072 p/rev) モータ種類S6,S7,S8:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262144 p/rev) 消費電力[W]注6) 水平45 65 210 垂直145 175 230 運転待機電力[W]注7) 水平2 2 2 垂直8 8 18 瞬時最大電力[W]注8) 445 725 1275 ロック仕様 形式注9) 無励磁作動型 保持力[N] 78 131 255 131 197 385 220 330 660 消費電力[W] at20℃注10) 6.3 7.9 7.9 定格電圧[V] DC24±10% シリーズLEFS25S□ ストローク[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 モータ 種類 S2 2.00 2.14 2.28 2.44 2.56 2.69 2.84 2.99 3.12 3.24 3.40 3.54 S6 2.06 2.20 2.34 2.50 2.62 2.75 2.90 3.05 3.18 3.30 3.46 3.60 ロック付割増質量[kg] S2:0.2/S6:0.3 シリーズLEFS32S□ ストローク[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 モータ 種類 S3 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 S7 3.34 3.54 3.74 3.94 4.14 4.34 4.54 4.74 4.94 5.14 5.34 5.54 5.74 5.94 6.14 6.34 ロック付割増質量[kg] S3:0.4/S7:0.7 シリーズLEFS40S□ ストローク[mm] 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 モータ 種類 S4 5.82 6.10 6.38 6.65 6.95 7.25 7.51 7.80 8.07 8.25 8.63 8.90 9.20 9.45 9.76 10.05 10.32 10.60 S8 5.92 6.20 6.48 6.75 7.05 7.35 7.61 7.90 8.17 8.35 8.73 9.00 9.30 9.55 9.86 10.15 10.42 10.70 ロック付割増質量[kg] S4:0.7/S8:0.7 機種選定方法製品個別 注意事項 LEFG LECS□ LEFS LECA6 LECPA LECP1 LEC-G LECPMJ LECP6 LEFB ステップモータ(サーボ DC 24V)/サーボモータ(DC 24V) LEFB LEFS ACサーボモータ A