【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   127 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS Series LEFS25・32・40 型式表示方法 t リード[mm] 記号LEFS25 LEFS32 LEFS40 H 20 24 30 A 12 16 20 B 6 8 10 ストローク対応表 ●標準 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 LEFS25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ― LEFS32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― LEFS40 ― ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 型式 ストローク (mm) RoHS 対応ドライバ ドライバ種類 パルス入力タイプ /ポジショニングタイプ パルス入力タイプCC-Link直接入力 タイプ SSCNET#タイプ シリーズLECSA LECSB LECSC LECSS ポイントテーブル数(点) 最大7 ― 最大255(2局占有時) ― パルス入力○ ○ ― ― ネットワーク対応― ― CC-Link SSCNET3 制御エンコーダインクリメンタル 17bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ 通信機能USB通信USB通信、RS422通信USB通信、RS422通信USB通信 電源電圧(V) AC100.120V(50/60Hz), AC200.230V(50/60Hz) 参照ページP.152 ACサーボモータ r モータ種類 記号種類出力(W)アクチュエータサイズ対応ドライバ S2※ ACサーボモータ (インクリメンタル エンコーダ) 100 25 LECSA□-S1 S3 200 32 LECSA□-S3 S4 400 40 LECSA2-S4 S6※ ACサーボモータ (アブソリュート エンコーダ) 100 25 LECSB□-S5 LECSC□-S5 LECSS□-S5 S7 200 32 LECSB□-S7 LECSC□-S7 LECSS□-S7 S8 400 40 LECSB2-S8 LECSC2-S8 LECSS2-S8 ※モータ種類:S2, S6のみ、対応ドライバ品番末尾がS1, S5 となりますのでご注意ください。 i ケーブル種類注1)注2) 無記号ケーブルなし S 標準ケーブル R ロボットケーブル (耐屈曲ケーブル) 注1) ケーブルは、モータケーブルとエ ンコーダケーブルが付属します。 (モータオプションでロック付の場 合、ロックケーブルも付属します。) 注2) 各ケーブルの標準コネクタ方 向は反軸側(B)です。ボール ねじのモータ折返し仕様の、 コネクタ方向は軸側(A)です。 e モータ配置 無記号ストレート R 右側折返し L 左側折返し w サイズ 25 32 40 o ケーブル長さ注3)[ m] 無記号ケーブルなし 2 2 5 5 A 10 注3)エンコーダ/モータ/ ロックケーブル共通 u モータオプション 無記号ロックなし B ロック付 y ストローク[mm] 50 50 〜 . 1000 1000 ※ストローク対応表参照 !0 ドライバ種類 対応ドライバ電源電圧(V) サイズ 25 32 40 無記号ドライバなし― ● ● ● A1 LECSA1-S□ 100.120 ● ● ― A2 LECSA2-S□ 200.230 ● ● ● B1 LECSB1-S□ 100.120 ● ● ― B2 LECSB2-S□ 200.230 ● ● ● C1 LECSC1-S□ 100.120 ● ● ― C2 LECSC2-S□ 200.230 ● ● ● S1 LECSS1-S□ 100.120 ● ● ― S2 LECSS2-S□ 200.230 ● ● ● ※ドライバ付を選択した場合、ケーブルは付属され ます。ケーブル種類、ケーブル長さを必ず選択し てください。 例)S2S2 :標準ケーブル(2m)+ドライバ(LECSS2) S2  :標準ケーブル(2m) 無記号:ケーブル/ドライバなし LEFS 32 w R e S3 r 200 y A2 !0 S i 2 o B t u !1 H q q 精度 無記号基本形 H 高精度形 !1 I/Oケーブル長さ[m]注4) 無記号ケーブルなし H ケーブルなし(コネクタのみ) 1 1.5 注4) ドライバ種類で"ドライバなし"を選択した場合、"無記号: ケーブルなし"のみ選択が可能です。 I/Oケーブルが必要な場合は、P.164-1をご確認ください。 (P.164-1:オプション品のページを示します) 123 サポートガイド/LEFG Series オーバーハング量の多いワーク 等を支えるためのサポー トガイドをご用 意致しま した。 P.169 B