【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   106 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


1 19 2 20 (12) L (10) (40) (45) 100±10 (22) (25) (42.2) (28.8) (33.5) (12.5) オプション LEC C I/Oケーブル種類I/Oケーブル長さ(L) L5 1 【I/Oケーブル】 LEC NFA LEC PA R □ ※設置方法につきましてはLECPAシリーズの取扱説明書をご参照願います。 ※パルス列信号の電源電圧に応じた電流 制限抵抗を選んでください。 ※LEC-PA-R-□は、2個1セットでの出 荷になります。 セット内容:ノイズフィルタ (WURTH ELEKTRONIK製:74271222) 2ヶ 【ノイズフィルタ】 ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) 【電流制限抵抗】 ※パルス入力が、差動の時のみ 使用可能。オープンコレクタ の時は1.5mケーブルのみ使用 可能。 線心数20 AWGサイズ24 ピン No. 絶縁体色ドット マーク ドット 色 12 薄茶■ ■ 赤 13 黄■ ■ 黒 14 黄■ ■ 赤 15 若草■ ■ 黒 16 若草■ ■ 赤 17 灰■ ■ 黒 18 灰■ ■ 赤 19 白■ ■ 黒 20 白■ ■ 赤 丸端子 0.5-5 緑 ピン No. 絶縁体色ドット マーク ドット 色 1 薄茶■ 黒 2 薄茶■ 赤 3 黄■ 黒 4 黄■ 赤 5 若草■ 黒 6 若草■ 赤 7 灰■ 黒 8 灰■ 赤 9 白■ 黒 10 白■ 赤 11 薄茶■ ■ 黒 L5 LECPAシリーズ用1 1.5m 3 3m※ 5 5m※ こちらのオプション品の抵抗(LEC-PA-R-□)は位置決めユニットの パルス列信号出力仕様がオープンコレクタ出力時に使用します。 記号抵抗値対応パルス列 信号電源電圧 332 3.3kΩ±5% DC24V±10% 391 390Ω±5% DC5V±5% 電流制限抵抗 102 パルス入力タイプ LECPA Series 機種選定方法製品個別 注意事項 LEFG LECS□ LEFS LECA6 LECPA LECP1 LEC-G LECPMJ LECP6 LEFB ステップモータ(サーボ DC 24V)/サーボモータ(DC 24V) LEFB LEFS ACサーボモータ