【DO!BOOK・ページリンク】
s100-87e-lef   100 / 186

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


R q w LECP アクチュエータ型式 (ケーブル仕様、アクチュエータオプションを除く) 例:LEFS16B-100B-R1AN1Dの場合 「LEFS16B-100」とご記入ください。 ドライバ取付方法 無記号 D注) ねじ取付形 DINレール取付形 AN ドライバタイプ 1 LEFS16B-100 仕様 I/Oケーブル長さ[m] ※パルス入力が、 差動の時のみ使 用可能。オープ ンコレクタの時 は1.5mケーブル のみ使用可能。 型式表示方法 RoHS パルス入力タイプ LECPA Series ※ご使用に関しては取扱説明書をご参照ください。 取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。 http://www.smcworld.com 対象のアクチュエータ仕様を設定のうえ、 ドライバ単体販売を行っています。 ドライバとアクチュエータの組合せが正しいか 必ずご確認ください。 ※LEシリーズをドライバ付品番(-PA□N/-PAP□)にて注文いただいている場合は、本ドライバ品番の手配は不要です。 ※パルス列信号がオープンコレクタのときは、電流制限抵抗(LEC-PA-R-□)を別途手配願います。 〈使用前には必ず下記をご確認ください〉 q"アクチュエータ"と  "ドライバ記載アクチュエータ品番"の一致 wパラレル入出力仕様(NPN・PNP) 注)DINレールは付属しません。 別途手配となります。 LEF LEY LES LEP LER LEH 対応アクチュエータ 【CE対応品について】 qEMCの適合性確認は、電動アク チュエータLEF シリーズと LECPAシリーズとの組合せに て確認試験を行っています。 EMCは電動アクチュエータを 組込んだお客様の装置・制御 盤の構成や、その他の電気機 器と配置、配線の関係により 変化いたしますので、お客様 の装置でご使用になられる設 置環境での適合性確認はでき ません。従いまして、お客様 にて最終的に機械・装置全体 としてEMCの適合性を確認し ていただく必要があります。 wLECPAシリーズ(ステップモ ータドライバ)は、ノイズフィ ルタセット(LEC-NFA)を組合 せて確認試験を実施しており ます。 ノイズフィルタセットにつきまし てはP.102をご参照ください。 設置につきましてはLECPA取 扱説明書にてご確認願います。 【UL対応品について】 ULに適合する場合、組合せる直 流電源はUL1310に従うclass2 電源ユニットをご使用ください。 注意 注1)ドライバ入力用のDC電源は突入電流防止仕様以外の電源をご使用ください。ULに適合する場合、組合せる直流電源はUL1310に従うclass2電源ユ ニットをご使用ください。 注2)消費電力につきましては各アクチュエータにより異なります。アクチュエータの仕様をご確認ください。 注3)無励磁作動型ロックに対応しています。 項目LECPA 制御対象モータステップモータ(サーボDC24V) 電源仕様注1) 電源電圧:DC24V±10% 最大消費電流:定格3A(ピーク5A)注2) 【モータ動力電源、制御電源、停止、ロック解除含む】 パラレル入力入力点数5点(フォトカプラ絶縁、パルス列信号入力端子、COM端子を除く) パラレル出力出力点数9点(フォトカプラ絶縁) パルス列信号入力最高周波数:60kpps(オープンコレクタ)、200kpps(差動) 入力方式:1パルス方式(方向とパルス入力)、2パルス方式(方向別のパルス入力) 制御対象エンコーダインクリメンタルA/B相(エンコーダ分解能800パルス/回転) シリアル通信RS485(Modbusプロトコル準拠) メモリEEPROM LED表示部LED(緑/赤)各1個 ロック制御強制ロックリリース端子付注3) ケーブル長さ[m] I/Oケーブル:1.5以下(オープンコレクタ)、5以下(差動) アクチュエータケーブル:20以下 冷却方式自然空冷 使用温度範囲[℃] 0.40(凍結なきこと) 使用湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) 保存温度範囲[℃] .10.60(凍結なきこと) 保存湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) 絶縁抵抗[MΩ] ケース.SG間:50(DC500V) 質量[g] 120(ねじ取付形)、140(DINレール取付形) 無記号なし 1 1.5 3 3※ 5 5※ AN パルス入力タイプ(NPN) AP パルス入力タイプ(PNP) 96 機種選定方法製品個別 注意事項 LEFG LECS□ LEFS LECA6 LECPA LECP1 LEC-G LECPMJ LECP6 LEFB ステップモータ(サーボ DC 24V)/サーボモータ(DC 24V) LEFB LEFS ACサーボモータ A