【DO!BOOK・ページリンク】
12-601-lefs   25 / 29

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


質量 シリーズLEFS40 ストローク[mm] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 製品質量[kg] 5.15 5.71 6.27 6.83 7.39 7.95 8.51 9.07 9.63 ロック付割増質量[kg] 0.61 シリーズLEFS25 ストローク[mm] 100 200 300 400 500 600 製品質量[kg] 1.79 2.07 2.35 2.63 2.91 3.19 ロック付割増質量[kg] 0.29 シリーズLEFS32 ストローク[mm] 100 200 300 400 500 600 700 800 製品質量[kg] 3.25 3.65 4.05 4.45 4.85 5.25 5.65 6.05 ロック付割増質量[kg] 0.64 仕様 LEFS25・32・40 ACサーボモータ 型式LEFS25S LEFS32S LEFS40S ストローク[mm]注1) 100, 200, 300, 400 500, 600 100, 200, 300, 400 500, 600, 700, 800 200, 300, 400, 500 600, 700, 800, 900 1000 可搬質量[kg]注2) 水平20 20 40 45 50 60 垂直8 15 10 20 15 30 最大速度注3) [mm/s] ストローク 範囲 〜400 900 450 1000 500 1000 500 401〜500 720 360 1000 500 1000 500 501〜600 540 270 800 400 1000 500 601〜700 ― ― 620 310 940 470 701〜800 ― ― 500 250 760 380 801〜900 ― ― ― ― 620 310 901〜1000 ― ― ― ― 520 260 最大加減速度[mm/s2] 20,000(搬送質量、デューティ比による上限はP.17参照してください) 繰返し位置決め精度[mm] ±0.02 リード[mm] 12 6 16 8 20 10 耐衝撃/耐振動[m/s2]注4) 50/20 駆動方式ボールねじ+ベルト ガイド方式リニアガイド 使用温度範囲[℃] 5〜40 使用湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) モータ出力/サイズ100W/□40 200W/□60 400W/□60 モータ種類ACサーボモータ(AC100/200V) エンコーダモータ種類S2,S3,S4:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072 p/rev) モータ種類S6,S7,S8:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262144 p/rev) 消費電力[W]注5) 水平45 65 210 垂直145 175 230 運転待機電力[W]注6) 水平2 2 2 垂直8 8 18 瞬時最大電力[W]注7) 445 725 1275 形式注8) 無励磁作動型 保持力[N] 131 255 197 385 330 660 消費電力[W] at20℃注9) 6.3 7.9 7.9 定格電圧[V] DC24 注1)標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 注2)詳細はP.17の「速度−搬送質量グラフ(目安)」をご参照願います。 注3)ストロークにより許容速度が変わります。 注4)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。 耐振動…45〜2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。 注5)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。 注6)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。 注7)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。 注8)モータオプション“ロック付”選択時のみ。 注9)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。 アクチュエータ仕様電気仕様ロック仕様 26 37 48 0 −10% 23 LEFS Series A