【DO!BOOK・ページリンク】
12-601-lefs   24 / 29

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


電動アクチュエータ/スライダタイプ モータ折返し仕様 LEFS Series LEFS25・32・40 型式表示方法 e モータ種類 記号種類出力(W)アクチュエータサイズ対応ドライバ S2※ ACサーボモータ (インクリメンタル エンコーダ) 100 25 LECSA□-S1 S3 200 32 LECSA□-S3 S4 400 40 LECSA2-S4 S6※ ACサーボモータ (アブソリュート エンコーダ) 100 25 LECSB□-S5 LECSC□-S5 LECSS□-S5 S7 200 32 LECSB□-S7 LECSC□-S7 LECSS□-S7 S8 400 40 LECSB2-S8 LECSC2-S8 LECSS2-S8 ※モータ種類:S2, S6のみ、対応ドライバ品番末尾がS1, S5 となりますのでご注意ください。 w モータ配置 R 右側折返し L 左側折返し !0 I/Oコネクタ 無記号コネクタなし H コネクタ付 u ケーブル種類注1)注2) 無記号ケーブルなし S 標準ケーブル R ロボットケーブル (耐屈曲ケーブル) 注1)ケーブルは、モータケー ブルとエンコーダケーブ ルが付属します。(モータ オプションでロック付の 場合、ロックケーブルも 付属します。) 注2)各ケーブルの標準コネク タ方向は反軸側(B)です。 q サイズ 25 32 40 LEFS 32 q R w S3 e 200 t A2 o S u 2 i B r y !0 r リード[mm] 記号LEFS25 LEFS32 LEFS40 A 12 16 20 B 6 8 10 i ケーブル長さ注3)[ m] 無記号ケーブルなし 2 2 5 5 A 10 注3)エンコーダ/モータ/ ロックケーブル共通 y モータオプション 無記号ロックなし B ロック付 t ストローク[mm] 100 100 1000 1000 ※ストローク対応表参照 〜 〜 ストローク対応表 ●標準 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 LEFS25 ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― LEFS32 ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― LEFS40 ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※ストロークは1mm刻みにて製作可能。製作可能ストローク範囲をご参照ください。 ただし、上記以外のストロークは特注対応になりますので、納期・価格につきま しては当社にご確認ください。 型式 ストローク (mm) RoHS o ドライバ種類 対応ドライバ電源電圧(V) サイズ 25 32 40 無記号ドライバなし― ● ● ● A1 LECSA1-S□ 100〜120 ● ● ― A2 LECSA2-S□ 200〜230 ● ● ● B1 LECSB1-S□ 100〜120 ● ● ― B2 LECSB2-S□ 200〜230 ● ● ● C1 LECSC1-S□ 100〜120 ● ● ― C2 LECSC2-S□ 200〜230 ● ● ● S1 LECSS1-S□ 100〜120 ● ● ― S2 LECSS2-S□ 200〜230 ● ● ● ※ドライバ付を選択した場合、ケーブルは付属されます。  ケーブル種類、ケーブル長さを必ず選択してください。 例)S2S2 :標準ケーブル(2m)+ドライバ(LECSS2) S2  :標準ケーブル(2m) 無記号:ケーブル/ドライバなし 対応ドライバ ドライバ種類 パルス入力タイプ /ポジショニングタイプ パルス入力タイプCC-Link直接入力タイプSSCNET#タイプ シリーズLECSA LECSB LECSC LECSS ポイントテーブル数(点) 最大7 ― 最大255(2局占有時) ― パルス入力○ ○ ― ― ネットワーク対応― ― CC-Link SSCNET3 制御エンコーダインクリメンタル 17bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ 通信機能USB通信USB通信、RS422通信USB通信、RS422通信USB通信 電源電圧(V) AC100〜120V(50/60Hz), AC200〜230V(50/60Hz) ACサーボモータ 22