【DO!BOOK・ページリンク】
12-601-lefs   18 / 29

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動/LEFS Series 機種選定方法 100 W L1 Mep m 搬送質量:W[kg] 速度:V[mm/s] 0 200 400 600 800 1000 70 60 50 40 30 20 10 0 リード20: LEFS40□A リード10:LEFS40□B 〈速度−搬送質量グラフ〉 (LEFS40) 搬送質量[kg] オーバーハング量:L1[mm] 1000mm/s2 3000mm/s2 5000mm/s2 0 10 20 30 40 50 60 1,500 1,000 500 0 T1 a1 a2 L 速度:V[mm/s] 時間 [s] T2 T3 T4 ACサーボモータ !ワーク質量:45[kg] !速度:300[mm/s] !加速度、減速度:3000[mm/s2] !ストローク:200[mm] !取付姿勢:水平上向き !ワーク取付条件: 計算例) T1からT4の値は以下のようになります。 T1=V/a1=300/3000=0.1[s], T3=V/a2=300/3000=0.1[s] T2= L−0.5・V・(T1+T3) V = 200−0.5・300・(0.1+0.1) 300 =0.57[s] T4=0.05[s] よって、タクトタイム:T は T=T1+T2+T3+T4 =0.1+0.57+0.1+0.05 =0.82[s] となります。 機種選定手順 搬送質量−速度の確認 〈速度−搬送質量グラフ〉(P.17参照) タクトタイムの確認 以上の結果よりLEFS40RS4B-200を選定 ガイドのモーメントを確認 〈速度−搬送質量グラフ〉を参照し、ワーク質量と速度から対象機種をご選定 ください。 選定例)右グラフより、LEFS40RS4B-200を仮選定。 以下の算出方法でタクトタイムを 計算してください。 タクトタイム: Tは以下の式で求められます。 T=T1+T2+T3+T4[s] !T1:加速時間、およびT3:減速 時間は以下の式で求められます。 T1=V/a1[s] T3=V/a2[s] !T2:等速時間は以下の式で求め られます。 T2= L−0.5・V・(T1+T3) V [s] !T4:整定時間はモータ種類、負 荷およびステップデータの位置 決幅などの条件により異なりま すが、選定時は以下の値を参考 に計算してください。 T4=0.05[s] 手順1 手順2 手順3 手順1 搬送質量・速度の確認手順2 タクトタイムの確認手順3 許容モーメントの確認 T1:加速時間[s] 設定した速度に立ち上がるまでの 時間 T2:等速時間[s] 一定速で運転している時間 T3:減速時間[s] 等速運転から停止するまでの時間 T4:整定時間[s] 位置決めが完了するまでの時間 使用条件 選定例 L :ストローク[mm] ・・・(運転条件) V :速度[mm/s] ・・・・・・・・・(運転条件) a1:加速度[mm/s2] ・・・・・(運転条件) a2:減速度[mm/s2] ・・・・・(運転条件) 16