ZXP7-X1-KA Series 協働ロボット用 真空グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボットduAro(デュアロ)1,2対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
7(75mm)
1
パッド取付用フランジ形状
-- --お選びください-- --
A(フランジあり(42mm X 42mm))
N(フランジなし)
2
パッドシリーズ
-- --お選びください-- --
-(パッドなし)
ZP(基本形)
ZP3P(フィルム包装ワーク用ベロウ形)
3
パッド径
-- --お選びください-- --
-(パッドなし)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
B25(Φ25mm)
B30(Φ30mm)
4
パッド形状
-- --お選びください-- --
-(パッドなし)
U(平形)
UT(薄形)
B(ベロウ形)
C(平形リブ付)
J(多段べロウ形)
JT2(2.5段べロウ形)
JT5(5.5段べロウ形)
5
パッド材質
-- --お選びください-- --
-(パッドなし)
S(シリコーンゴム(白色))
SF(シリコーンゴム(青色))
U(ウレタンゴム)
F(FKM)
N(NBR)
6
アタッチメント
-- --お選びください-- --
-((ガイド)アタッチメント付)
M(メッシュアタッチメント付)
7
圧力スイッチ出力仕様/単位仕様
-- --お選びください-- --
-(NPN/単位切換機能付)
A(NPN/SI単位固定)
B(NPN/単位切換機能付(初期値psi))
C(PNP/単位切換機能付)
D(PNP/SI単位固定)
E(PNP/単位切換機能付(初期値psi))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー