電磁弁 供給弁N.O. ZXシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
3(AC110V)
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
1
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット(0.3m))
H(グロメット(0.6m))
L(L形プラグコネクタ コネクタ(0.3m))
LN(L形プラグコネクタ コネクタ(リード線なし))
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタ コネクタ(0.3m))
MN(M形プラグコネクタ コネクタ(リード線なし))
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
2
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
3
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(ロック式ドライバ操作形)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー