ZX Series 真空ユニット エジェクタシステム 真空ポンプシステム バルブユニット 単体用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
システム対応
-- --お選びください-- --
A(エジェクタシステム)
B(真空ポンプシステム)
1
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
J1(供給弁:電磁弁 N.C.(VJ114);破壊弁:なし)
J2(供給弁:電磁弁 N.O.(VJ324);破壊弁:なし)
K1(供給弁:電磁弁 N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁 N.C.(VJ114))
K3(供給弁:電磁弁 N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁 N.C.(VJ314))
K6(供給弁:エアオペレート N.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊 ZX1A)
K8(供給弁:エアオペレート N.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレート N.C.(VJA314))
2
パイロット弁仕様
-- --お選びください-- --
-(DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ)
Y(DC:0.45Wタイプ(ランプ付:0.5W))
3
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
-(エアオペレート)
1(AC100V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
-(エアオペレート)
G(グロメット リード線長さ0.3m)
H(グロメット リード線長さ0.6m)
L(L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
LN(L型プラグコネクタ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
MN(M型プラグコネクタ リード線なし)
MO(M型プラグコネクタ コネクタなし)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
7
PVポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(M5X0.8)
Y(M6X1(準標準))
8
破壊流量調整ニードル
-- --お選びください-- --
-(ロックナットなし)
L(ロックナット付)
9
CE/UKCA対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー