ZX Series 真空ユニット エジェクタシステム フィルタユニット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
エジェクタユニットノズル径(mm)
-- --お選びください-- --
05(0.5mm)
07(0.7mm)
10(1.0mm)
1
エジェクタ排気形式
-- --お選びください-- --
1(サイレンサ付)
2(ポート排気Rc1/8)
2T(ポート排気1/8-NPTF)
3(集合排気(マニホールドのみ))
2
真空スイッチユニット/フィルタユニットの場合
-- --お選びください-- --
-(なし)
PB(吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.5~1.2、サクションフィルタ付)
PS(吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.3~0.7、サクションフィルタ付)
E(真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付)
E55(真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)、サクションフィルタ付)
F(サクションフィルタのみ)
3
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3)
-- --お選びください-- --
-(なし)
4
PV·Vポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(M5X0.8)
Y(M6X1(準標準))
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X121(高消音タイプサイレンサアッシ)
6
CE/UKCA対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー