ZU□A Series 直線形真空エジェクタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ノズル径
-- --お選びください-- --
03(0.3mm)
04(0.4mm)
05(0.5mm)
07(0.7mm)
1
到達真空圧力
-- --お選びください-- --
L(−40 kPa(ZU03)/-40kPa(ZU04)/−48 kPa(ZU05)/−48 kPa(ZU07))
S(-85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/−90 kPa(ZU05)/−90 kPa(ZU07))
2
ポート接続口径
-- --お選びください-- --
-(Φ4ワンタッチ管継手(ZU03/04)/Φ6ワンタッチ管継(ZU05/07))
01(Rc1/8めねじ)
N(Φ5/32")
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー