ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格圧力範囲
-- --お選びください-- --
20C(0~-101kPa)
20CF(-100~100kPa)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
R(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力)
S(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力)
T(PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力)
V(PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力)
X(NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能)
Y(PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能)
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
3
配管仕様
-- --お選びください-- --
02(R1/4(M5めねじ付))
A2(URJ1/4(フェースシール継手))
B2(TSJ1/4(コンプレッション継手))
C01(Rc1/8)
F02(G1/4(M5めねじ付))
N02(NPT1/4(M5めねじ付))
4
配管方向
-- --お選びください-- --
-(背面配管)
L(下配管)
5
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
W(コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付))
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(ブラケットA)
A3(ブラケットC)
B(パネルマウントアダプタ(背面配管))
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー(背面配管))
E(パネルマウントアダプタ(下配管))
F(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー(下配管))
7
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X500(接流体部SUS316L仕様)
X502(リード線長さ3m仕様)
X505(M12 4ピンプリワイヤコネクタ対応(リード線長さ100mm))
X510(絞り内蔵継手仕様)
X521(パネル穴 □36mm(Z/ISE40A、Z/ISE80用パネル穴)対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー