ZSE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格圧力範囲
-- --お選びください-- --
ZSE20(0~-101kPa)
ZSE20F(-100~100kPa)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
N(NPNオープンコレクタ1出力)
P(PNPオープンコレクタ1出力)
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
3
配管仕様
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
M5(M5めねじ)
N01(NPT1/8)
C4H(ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ))
C6H(ワンタッチ管継手Φ6mm(ストレートタイプ))
N7H(ワンタッチ管継手Φ1/4Inch(ストレートタイプ))
C4L(ワンタッチ管継手Φ4mm(エルボタイプ))
C6L(ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ))
N7L(ワンタッチ管継手Φ1/4Inch(エルボタイプ))
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
L(コネクタ付リード線(リード線長さ2m))
5
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(ブラケットA(垂直取付))
A2(ブラケットB(水平取付))
B(パネルマウントアダプタ)
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
6
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(ノングリース仕様)
X531(コネクタ付リード線 端子カバー対応)
X532(継手部延長用スペーサ付仕様)
X538(ワンタッチ管継手組付け仕様)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー