ZSE2 Series 小型圧力スイッチ 真空用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配管仕様
-- --お選びください-- --
01(単体取付形 R 1/8)
0R(ベースマウント形(ZRエジェクタ取付形))
0X(サクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5X0.8)
0XY(サクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M6X1(準標準))
T1(単体取付形 NPTF 1/8)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
15(NPNオープンコレクタ1出力,アナログ出力なし·200度設定)
55(PNPオープンコレクタ1出力,アナログ出力なし·200度設定 )
2
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(グロメットタイプ リード線長さ0.6m)
C(コネクタタイプ リード線長さ0.6m)
CL(コネクタタイプ リード線長さ3m)
CN(コネクタなし)
L(グロメットタイプ リード線長さ3m)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー