ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム バルブユニット 真空用圧力スイッチ サクションフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
C1(供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133))
C2(供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130))
C3(供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133))
C4(供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127))
K1(供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133))
K2(供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133))
K3(供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130))
1
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
-(エアオペレート)
5(DC24V)
6(DC12V)
D1(AC100V(50/60Hz))
D2(AC110V(50/60Hz))
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
-(エアオペレート)
G(グロメットタイプ リード線長さ0.3m)
H(グロメットタイプ リード線長さ0.6m)
L(L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m)
LN(L型プラグコネクタタイプ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタタイプ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m)
MN(M型プラグコネクタタイプ リード線なし)
MO(M型プラグコネクタタイプ コネクタなし)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
5
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
-- --お選びください-- --
-(なし)
DA(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ2出力)
DB(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ2出力)
DC(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
DD(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
DE(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
DF(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
DN(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力)
DP(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力)
E(真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力)
E55(真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力)
F(フィルタまたは設定なし)
6
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付または、なし)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
7
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし)
C(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m))
CL(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m))
CN(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線なし)
L(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m))
8
破壊流量調整ニードル/ブラケットA,B
-- --お選びください-- --
-(ロックナットなし;ブラケットAまたはB付)
L(ロックナット付;ブラケットAまたはB付)
M(ロックナット付;ブラケットAまたはBなし)
N(ロックナットなし;ブラケットAまたはBなし)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー