電磁弁 ZR シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
1
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメットタイプ リード線長さ0.3m)
H(グロメットタイプ リード線長さ0.6m)
L(L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m)
LN(L型プラグコネクタタイプ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタタイプ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m)
MN(M型プラグコネクタタイプ リード線なし)
MO(M型プラグコネクタタイプ コネクタなし)
2
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
3
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(ロック付ドライバ操作形)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X126(供給弁であり,別途破壊弁(SYJ3133)を搭載する必要があります)
X127(供給弁·破壊弁を兼ねています)
5
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー