ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム 真空用圧力スイッチユニット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
エジェクタユニットノズル径(mm)
-- --お選びください-- --
10(1.0)
13(1.3)
15(1.5)
18(1.8)
20(2.0)
1
最高真空圧力
-- --お選びください-- --
L(-53kPa)
S(-84kPa)
2
エジェクタ排気形式
-- --お選びください-- --
1(サイレンサ内蔵)
2(ポート排気)
3(集合排気(マニホールドのみ))
3
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
-- --お選びください-- --
-(なし)
DA(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ2出力)
DB(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ2出力)
DC(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
DD(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
DE(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
DF(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
DN(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力)
DP(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力)
E(真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力)
E55(真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力)
F(フィルタまたは設定なし)
4
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付または、なし)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
5
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし)
C(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m))
CL(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m))
CN(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線なし)
L(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m))
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
N(ブラケット付)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー