真空用圧力スイッチ+サクションフィルタユニット ZR シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
-- --お選びください-- --
DA(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ2出力)
DB(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ2出力)
DC(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
DD(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
DE(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力)
DF(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力)
DN(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
DP(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
E(真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力)
E55(真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力)
F(フィルタまたは設定なし)
1
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付または、なし)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
2
オプション(コネクタ/リード線仕様)
-- --お選びください-- --
-(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし)
C(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m))
CL(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m))
CN(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線なし)
L(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m))
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー