ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム 真空用圧力スイッチ+サクションフィルタユニット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
スイッチ/フィルタ組合わせ
-- --お選びください-- --
D(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ)
E(真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ)
F(フィルタ)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(NPNオープンコレクタ1出力または、なし)
55(PNPオープンコレクタ1出力)
A(NPNオープンコレクタ2出力)
B(PNPオープンコレクタ2出力)
C(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
D(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
E(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
F(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
N(NPNオープンコレクタ1出力)
P(PNPオープンコレクタ1出力)
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付または、なし)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
3
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし)
C(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m))
CL(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m))
CN(真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線なし)
L(真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m))
4
ブラケットA
-- --お選びください-- --
-(ブラケットA付)
N(ブラケットA無)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー