ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム バルブボディAssy
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
C1(供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133))
C2(供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130))
C3(供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133))
C4(供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127))
K1(供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133))
K2(供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133))
K3(供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130))
1
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
-(エアオペレート)
5(DC24V)
6(DC12V)
D1(AC100V(50/60Hz))
D2(AC110V(50/60Hz))
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
-(エアオペレート)
G(グロメットタイプ リード線長さ0.3m)
H(グロメットタイプ リード線長さ0.6m)
L(L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m)
LN(L型プラグコネクタタイプ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタタイプ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m)
MN(M型プラグコネクタタイプ リード線なし)
MO(M型プラグコネクタタイプ コネクタなし)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
5
破壊流量調整ニードル
-- --お選びください-- --
-(ロックナットなし)
L(ロックナット付)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー