ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能付 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ノズル呼び径
-- --お選びください-- --
05(0.5mm)
07(0.7mm)
10(1.0mm)
1
ボディ型式
-- --お選びください-- --
1U(単体用)
3M(マニホールド用)
2
電磁弁組合せ
-- --お選びください-- --
K1(供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.))
3
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
LO(L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
6
真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)
-- --お選びください-- --
VA(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN1出力+省エネ機能)
VB(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:PNP1出力+省エネ機能)
7
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定(kPa))
8
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線なし)
W(省エネ機能付スイッチ専用リード線(長さ2m)(同梱))
9
継手(Vポート)
-- --お選びください-- --
0(継手なし(M5X0.8))
1(Φ3.2mm(ストレート))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
4(Φ3.2mm(エルボ))
5(Φ4mm(エルボ))
10
継手(Pポート)
-- --お選びください-- --
-(ポートなし)
0(継手なし(M5X0.8))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
5(Φ4mm(エルボ))
11
オプション
-- --お選びください-- --
-(単体仕様:単体用ブラケットあり;マニホールド仕様:単体用ブラケットなし)
N(単体用ブラケットなし)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー