ZQ Series 薄形真空ポンプシステム
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディ形式
-- --お選びください-- --
M(マニホールド用)
U(単体用)
1
電磁弁組合せ
-- --お選びください-- --
J1(供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし)
J2(供給弁:ノーマルオープン;破壊弁:なし)
K1(供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ)
K2(供給弁:ノーマルオープン;破壊弁:ノーマルクローズ)
N1(供給弁:ラッチングマイナスコモン;破壊弁:ノーマルクローズ)
N2(供給弁:ラッチングマイナスコモン;破壊弁:なし)
Q1(供給弁:ラッチングプラスコモン;破壊弁:ノーマルクローズ)
Q2(供給弁:ラッチングプラスコモン;破壊弁:なし)
2
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(DCは1W))
Y(DC低ワットタイプ(0.5W))
3
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可))
L(L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m ランプ·サージ電圧保護回路付)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式 ラッチングタイプ:プッシュロック式)
B(ロック付)
6
真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様
-- --お選びください-- --
EA(0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付)
EB(0~-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付)
EC(0~-101kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付)
EE(0~-101kPa/PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付)
F(サクションフィルタのみ)
FA(100~-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付)
FB(100~-100kPa/PNPオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付)
FC(100~-100kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付)
FE(100~-100kPa/PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付)
7
真空用圧力スイッチ単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
8
真空用圧力スイッチリード線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタなし)
G(コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付)
9
継手(Vポート)
-- --お選びください-- --
-(ポートなし)
0(継手なし(M5X0.8))
1(Φ3.2mm(ストレート))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
4(Φ3.2mm(エルボ))
5(Φ4mm(エルボ))
10
継手(PS,PVポート)
-- --お選びください-- --
-(ポートなし)
0(継手なし(M5X0.8))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
5(Φ4mm(エルボ))
11
ブラケットA
-- --お選びください-- --
-(ブラケットA付)
N(ブラケットA無)
12
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー