ZQ□A Series 薄型真空ユニット 真空ポンプシステム IO-Link対応 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディ型式
-- --お選びください-- --
M(マニホールド用)
U(単体用)
1
電磁弁組合せ
-- --お選びください-- --
K1(供給弁(N.C.);破壊弁(N.C.))
K2(供給弁(N.O.);破壊弁(N.C.))
2
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
5
真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)
-- --お選びください-- --
E(圧力範囲:0~-101kPa)
F(圧力範囲:-100~100kPa)
6
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定(kPa))
7
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線なし)
H(IO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mm(同梱))
8
継手(Vポート)
-- --お選びください-- --
0(継手なし(M5X0.8))
1(Φ3.2mm(ストレート))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
4(Φ3.2mm(エルボ))
5(Φ4mm(エルボ))
9
継手(PS,PVポート)
-- --お選びください-- --
-(ポートなし)
0(継手なし(M5X0.8))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
5(Φ4mm(エルボ))
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(単体用:ブラケットAssy付;マニホールド用:低破壊圧仕様なし)
S(マニホールド用:低破壊圧仕様付)
N(ブラケットAssy付)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー