ZQ□A Series 薄型真空ユニット 真空ポンプシステム 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディ型式
-- --お選びください-- --
M(マニホールド用)
U(単体用)
1
電磁弁組合せ
-- --お選びください-- --
J1(供給弁(N.C.))
J2(供給弁(N.O.))
K1(供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.))
K2(供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.))
Q1(供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.))
Q2(供給弁(ラッチング+COM))
2
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
L(L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ·サージ電圧保護回路付)
LO(L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
5
真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)
-- --お選びください-- --
EA(圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:NPN2出力)
EB(圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:PNP2出力)
EC(圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧)
EE(圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:PNP1出力+アナログ電圧)
F(サクションフィルタのみ)
FA(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN2出力)
FB(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:PNP2出力)
FC(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧)
FE(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:PNP1出力+アナログ電圧)
6
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定(kPa))
7
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線なし)
G(コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱))
8
継手(Vポート)
-- --お選びください-- --
0(継手なし(M5X0.8))
1(Φ3.2mm(ストレート))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
4(Φ3.2mm(エルボ))
5(Φ4mm(エルボ))
9
継手(PS,PVポート)
-- --お選びください-- --
-(ポートなし)
0(継手なし(M5X0.8))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
5(Φ4mm(エルボ))
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(単体用:ブラケットAssy付,電磁弁変換コネクタなし;マニホールド用:低破壊圧仕様なし,電磁弁変換コネクタなし)
S(マニホールド用:低破壊圧仕様付,電磁弁変換コネクタなし)
C(単体用:ブラケットAssyなし,電磁弁変換コネクタ付;マニホールド用:低破壊圧仕様なし,電磁弁変換コネクタ付)
D(単体用:ブラケットAssy付,電磁弁変換コネクタ付)
E(マニホールド用:低破壊圧仕様付,電磁弁変換コネクタ付)
N(単体用ブラケットなし、破壊弁用復帰スプリングなし)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー