真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) ZQ□A シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空用圧力スイッチ仕様
-- --お選びください-- --
EA(圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:NPN2出力)
EB(圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:PNP2出力)
EC(圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧)
EE(圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:PNP1出力+アナログ電圧)
EL1(圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:IO-Link(供給弁N.C.用))
EL2(圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:IO-Link(供給弁N.O.用))
FA(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN2出力)
FB(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:PNP2出力)
FC(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧)
FE(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:PNP1出力+アナログ電圧)
FL1(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:IO-Link(供給弁N.C.用))
FL2(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:IO-Link(供給弁N.O.用))
VA(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN1出力+省エネ機能)
VB(圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:PNP1出力+省エネ機能)
1
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定(kPa))
2
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線なし)
W(省エネ機能付スイッチ専用リード線(長さ2m)(同梱))
G(コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱))
H(IO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mm(同梱))
3
チェック弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(チェック弁付)
4
継手(Vポート)
-- --お選びください-- --
0(継手なし(M5X0.8))
1(Φ3.2mm(ストレート))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
4(Φ3.2mm(エルボ))
5(Φ4mm(エルボ))
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー