真空用圧力スイッチ ZQ Series用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空用圧力スイッチ仕様
-- --お選びください-- --
EA(0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付)
EB(0~-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付)
EC(0~-101kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付)
EE(0~-101kPa/PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付)
FA(100~-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付)
FB(100~-100kPa/PNPオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付)
FC(100~-100kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付)
FE(100~-100kPa/PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付)
1
真空用圧力スイッチ単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
2
真空用圧力スイッチリード線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタなし)
G(コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付)
3
チェック弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(チェック弁付)
4
継手(Vポート)
-- --お選びください-- --
0(継手なし(M5X0.8))
1(Φ3.2mm(ストレート))
2(Φ4mm(ストレート))
3(Φ6mm(ストレート))
4(Φ3.2mm(エルボ))
5(Φ4mm(エルボ))
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー