ZP3P-T-JT Series 真空パッド ベロウ形 アダプタ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
アダプタ材質
-- --お選びください-- --
-(アルミ)
S(ステンレス(SUS304))
1
パッド径
-- --お選びください-- --
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
2
形状
-- --お選びください-- --
JT(ベロウ形)
3
ベロウ段数
-- --お選びください-- --
5(5.5段)
4
材質
-- --お選びください-- --
SF(シリコーンゴム FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合)
5
接続ねじ
-- --お選びください-- --
A16(タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M16X1)
A20(タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1)
AG01(タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G1/8)
AG02(タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G14)
BG01(タイプ:直接取付,形状:めねじ,サイズ:G1/8)
BG02(タイプ:直接取付,形状:めねじ,サイズ:G1/4)
6
真空取出口
-- --お選びください-- --
-(なし)
08(ワンタッチ管継手:Φ8)
10(ワンタッチ管継手,:Φ10)
B01(めねじ:Rc1/8)
B02(めねじ:Rc1/4)
BN01(めねじ:NPT1/8)
BN02(めねじ:NPT1/4)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー