ZP3E Series 真空パッド/高剛性パッド ベロウ形リブ·溝付 首振りタイプ バッファ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
T(縦)
Y(横)
1
仕様
-- --お選びください-- --
F(首振り)
2
パッド径
-- --お選びください-- --
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
63(Φ63mm)
80(Φ80mm)
100(Φ100mm)
125(Φ125mm)
3
パッド形状
-- --お選びください-- --
BM(ベロウ形リブ·溝付)
4
材質
-- --お選びください-- --
CL(吸着跡対策NBR)
F(FKM)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
5
バッファ仕様
-- --お選びください-- --
JB(回り止めなし、ブッシュ入り)
6
バッファストローク(mm)
-- --お選びください-- --
10(10mm)
30(30mm)
50(50mm)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー