ZP3C Series 真空パッド アダプタ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
T(縦)
1
パッド径
-- --お選びください-- --
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
2
パッド形状
-- --お選びください-- --
B(ベロウ形)
C(平形リブ付)
3
パッド材質
-- --お選びください-- --
FS(FS61(フッ素系ゴム))
4
メッシュフィルタ
-- --お選びください-- --
-(メッシュフィルタなし)
MF(メッシュフィルタ付)
5
接続ねじ
-- --お選びください-- --
A8(ねじ形状:おねじ;接続ねじ:M8×1;タイプ:直接取付)
A10(ねじ形状:おねじ;接続ねじ:M10×1;タイプ:直接取付)
AG01(ねじ形状:おねじ;接続ねじ:G1/8;タイプ:直接取付)
BG01(ねじ形状:めねじ;接続ねじ:G1/8;タイプ:直接取付)
BG02(ねじ形状:めねじ;接続ねじ:G1/4;タイプ:直接取付)
AG02(ねじ形状:おねじ;接続ねじ:G1/4;タイプ:直接取付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー