ZP3 Series 真空パッド 縦方向真空取出形 アダプタ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
パッド径
-- --お選びください-- --
015(Φ1.5)
02(Φ2)
035(Φ3.5)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
13(Φ13)
16(Φ16)
1
パッド形状
-- --お選びください-- --
B(ベロウ形)
U(平形)
UM(平形溝付)
2
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
HS(半導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
3
取付ねじ径
-- --お選びください-- --
A10(M10X1 おねじ)
A12(M12X1 おねじ)
A3(M3X0.5 おねじ)
A5(M5X0.8 おねじ)
A6(M6X0.75 おねじ)
B3(M3X0.5 めねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
4
真空取出口
-- --お選びください-- --
-(-)
02(Φ2チューブ)
04(Φ4チューブ)
06(Φ6チューブ)
B3(M3X0.5 めねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
U2(Φ2チューブ(バーブ継手))
U4(Φ4チューブ(バーブ継手))
U6(Φ6チューブ(バーブ継手))
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー