ZP3 Series 真空パッド バッファ付 コンパクトタイプ Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
T(縦)
Y(横)
1
パッド径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
2
パッド形状
-- --お選びください-- --
B(Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付)
3
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
4
バッファ仕様
-- --お選びください-- --
J(回り止めなし)
JB(回り止めなし、ブッシュ入り 材質:黄銅)
K(回り止め付)
5
バッファストローク(mm)
-- --お選びください-- --
3(3mm)
6(6mm)
10(10mm)
15(15mm)
20(20mm)
6
真空取出口
-- --お選びください-- --
02(Φ2 ワンタッチ管継手)
04(Φ4 ワンタッチ管継手)
06(Φ6 ワンタッチ管継手)
B5(M5X0.8 めねじ)
U2(Φ2ポリウレタンチューブ用 バーブ継手)
U4(Φ4軟質チューブ用 バーブ継手)
U6(Φ6軟質チューブ用 バーブ継手)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー