ZP3 Series 真空パッド アダプタ付 コンパクトタイプ Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
アダプタ材質
-- --お選びください-- --
-(黄銅)
S(ステンレス(SUS304))
1
真空取出方向
-- --お選びください-- --
T(縦)
Y(横)
2
パッド径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
13(Φ13)
16(Φ16)
3
パッド形状
-- --お選びください-- --
B(Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付)
4
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
5
接続ねじ
-- --お選びください-- --
A10(M10X1 おねじ)
A12(M12X1 おねじ)
A5(M5X0.8 おねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
6
真空取出口
-- --お選びください-- --
-(短ねじ)
02(Φ2ワンタッチ管継手)
04(Φ4 ワンタッチ管継手)
06(Φ6 ワンタッチ管継手)
B5(M5X0.8 めねじ)
U2(Φ2ポリウレタンチューブ用 バーブ継手)
U4(Φ4軟質チューブ用 バーブ継手)
U6(Φ6軟質チューブ用 バーブ継手)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー